Publique sus productos
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700
Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700

    Bathtub with full panel, Combi – 1700 x 700

    Traducido por Google,
    Hecho de acero de titanio y esmalte, una combinación extremadamente duradera Completo con marco de panel frontal, válvula inferior equipada y tubo de drenaje El marco del panel frontal se puede mover hacia los lados o hacia atrás para dejar espacio para tuberías montadas en la pared El panel frontal completo cuenta con una sección inferior deslizable para facilitar la limpieza Pies ajustables para una bañera robusta y estable, también en suelos irregulares Asas de apoyo y tratamiento de superficie inferior antideslizante disponibles como opciones para una bañera más segura Glazeplus disponible como opción para una limpieza rápida y ecológica
    Especificaciones
    • Bathtub with frame 1700 x 700 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB2117077417
    • Familia de productoBathtub
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)1700
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs