Publique sus productos
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c
Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c

    Shower column Atlantic with shower column Round 160 c-c

    Traducido por Google,

    Diseño atemporal y armónico que se adapta a todo tipo de baños con botón de bloqueo en el lado de la temperatura a una temperatura de confort de 38°C.

    • Safe Touch, minimiza el calor en el frente de la batidora y cierre cerámico para protección contra goteo y larga vida útil. Se puede ampliar con caño de bañera.
    Especificaciones
      • Knob with clear color marking for hot and cold
      • Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection
      • Adjustable maximum temperature for increased scalding protection
      • Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C
      • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer
      • Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature
      • Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands
      • Type-approved non-return valves in the inlets
      • Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB]
      • Can be completed with Gustavsberg bathtub spout
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41201330
    • Familia de productoAtlantic
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1265
    • Ancho (mm)285
    • Profundidad (mm)655
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Dinamarca
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Suecia