Publique sus productos
New Nautic 2.2 - Lead-free, 40 c-c, shower column
New Nautic 2.2 - Lead-free, 40 c-c, shower column

    New Nautic 2.2 - Lead-free, 40 c-c, shower column

    Traducido por Google,

    Diseño atemporal y armónico que se adapta a todo tipo de baños con botón de bloqueo en el lado de la temperatura a una temperatura de confort de 38°C.

    • Safe Touch, minimiza el calor en el frente de la batidora y cierre cerámico para protección contra goteo y larga vida útil. Se puede ampliar con caño de bañera.
    Especificaciones
      • Timeless and harmonic design
      • All components made with food-safe materials
      • 40 c-c for mounting with exposed plumbing
      • Including shower set
      • Pipe connection can be shifted downwards
      • Built-in automatic hot water block for scald protection
      • Adjustable max temperature for increased scald protection
      • Safe Touch reduces heat on the front of the faucet
      • Block button on the flow side stops at comfort flow
      • Responds quickly to changes in pressure and temperature, maintaining even water temperature
      • Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity
      • Type-approved non-return valves in the inlet
      • Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB412024300
    • Familia de productoNew Nautic
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1440
    • Ancho (mm)285
    • Profundidad (mm)610
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Dinamarca
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Suecia