Publique sus productos
Kitchen mixer New Nautic - low Spout
Kitchen mixer New Nautic - low Spout

    Kitchen mixer New Nautic - low Spout

    Traducido por Google,
    Palanca de fácil agarre con marcado de color claro para calor y frío Soft move, tecnología para un manejo suave y preciso Eco-flow para eficiencia energética y de agua Eco-stop, flujo máximo ajustable Caño giratorio de 110° (bloque de 0° y 80° incluido) Junta de cerámica para evitar el goteo y garantizar una larga vida útil Interior inteligente, construcción sostenible para requisitos futuros Clase energética C Temperatura máxima ajustable para una mejor protección contra quemaduras Todos los componentes están fabricados con materiales aprobados para alimentos Latón en calidad DZR Tuerca de fijación rápida patentada para una fácil instalación Conexión de agua flexible homologada para una instalación más sencilla Protección antirretorno de acuerdo con SS-EN 1717 [AA] Puede equiparse con palanca alargada Diseño Hélice AB
    Especificaciones
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206055R. Lead free version GB412060550

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41206055
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de productosKitchen mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Profundidad (mm)245
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap