Publique sus productos
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
Kohler

Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

Un modelo de diseño limpio y sofisticado, la colección de grifos de cocina Crue representa un verdadero punto culminante en el diseño de plomería para la cocina centrado en el usuario. La silueta, un caño arqueado simple y una manija de una sola palanca, ofrece un estilo sencillo que se adapta a casi cualquier diseño de cocina. Es este aspecto contemporáneo, combinado con una funcionalidad bien pensada, lo que hace de la colección Crue una maravilla moderna.

Características

  • Encendido/apagado sin contacto con un movimiento de la mano o un objeto como una sartén
  • La tecnología Response® utiliza un sensor de movimiento de última generación para una activación confiable sin contacto
  • La luz LED indica que Response® está listo para usar
  • Funcionamiento con alimentación de CA, sin baterías para reemplazar
  • El control por voz permite la activación manos libres para abrir o cerrar el grifo, verter cantidades específicas y llenar medidas preestablecidas.*
  • KOHLER Konnect® se empareja con Amazon Alexa, Google Home y Apple Home Kit.**
  • El sensor innovador monitorea el uso del agua y muestra esa información en la aplicación KOHLER Konnect®
  • Se puede enviar una notificación a su dispositivo móvil cuando se detecta un flujo de agua inusual.***
  • Se requiere una conexión Wi-Fi protegida con contraseña de 2,4 GHz
  • El cabezal rociador desplegable de tres funciones con control táctil le permite cambiar entre chorro aireado, rociado circular y tecnología Boost
  • La tecnología Boost aumenta el caudal en un 30 % con solo pulsar un botón. Use Boost con chorro para un llenado más rápido o con spray de anillo para una limpieza más potente
  • El sistema de acoplamiento seguro DockNetik® bloquea el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso
  • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar
  • El rociador MasterClean™ cuenta con una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
  • El pico de arco alto ofrece espacio vertical para jarras y utensilios de cocina altos
  • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • La memoria de temperatura permite encender y apagar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
  • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Requiere toma de corriente debajo del mostrador sin interruptor
  • Instalación de un solo orificio o de tres orificios (placa embellecedora incluida)
  • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación
  • *Al dispensar cantidades medidas, mínimo de 8 oz. se requiere; la precisión puede variar según la presión del agua y el caudal
  • **Siri está limitado al control de encendido/apagado. Para controlar este accesorio compatible con HomeKit, se recomienda iOS 11.2 o posterior. HomeKit™ es una marca comercial de Apple Inc.
  • ***La notificación a través de la aplicación KOHLER Konnect® puede avisarle cuando se detecta un flujo de agua más allá del sensor de flujo superior a 0,5 gpm durante 3 segundos. (No se debe confiar para la detección de fugas de agua).
  • Google, Google Home y Google Play son marcas comerciales de Google LLC

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-22974-WB
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de productosCrue®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.19
  • Ancho (pulgadas)10.51
  • Profundidad (pulgadas)8.56
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets