Publique sus productos
Kitchen mixer New Nautic - high Spout
Kitchen mixer New Nautic - high Spout

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout

    Traducido por Google,
    Clase energética B Arranque en frío, solo agua fría cuando la palanca está en posición directa hacia adelante Diseño que facilita la limpieza de ollas y cubos más grandes Palanca de fácil agarre con marca de color clara para frío y calor Movimiento suave, tecnología para un manejo suave y preciso Eco- caudal para agua y eficiencia energética Eco-stop, caudal máximo ajustable Caño giratorio de 110° (bloque de 0° y 60° incluido) Junta de cerámica para evitar el goteo y garantizar una larga vida útil Interior inteligente, construcción sostenible para requisitos futuros Temperatura máxima ajustable para mejorar protección contra quemaduras Todos los componentes fabricados en materiales aprobados para alimentos Latón en calidad DZR Tuerca de fijación rápida patentada para una fácil instalación Conexión de agua flexible homologada para una instalación más sencilla Protección contra reflujo de acuerdo con SS-EN 1717 [AA] Puede equiparse con palanca alargada Diseño Hélice AB
    Especificaciones
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206056R. Lead free version GB412060560

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41206056
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de productosKitchen mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)370
    • Profundidad (mm)215
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap