Publique sus productos
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off
Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off

    Kitchen mixer New Nautic - low Spout, shut off

    Traducido por Google,
    Palanca de fácil agarre con marcado de color claro para calor y frío Soft move, tecnología para un manejo suave y preciso Eco-flow para eficiencia energética y de agua Eco-stop, flujo máximo ajustable Caño giratorio de 110° (bloque de 0° y 80° incluido) Junta de cerámica para evitar el goteo y garantizar una larga vida útil Interior inteligente, construcción sostenible para requisitos futuros Clase energética C Temperatura máxima ajustable para una mejor protección contra quemaduras Todos los componentes fabricados en materiales aprobados para alimentos Latón en calidad DZR Tuerca de fijación rápida patentada para una fácil instalación Agua flexible homologada Conexión para una instalación más sencilla Protección contra reflujo de acuerdo con SS-EN 1717 [AA] Puede equiparse con palanca alargada Diseño Hélice AB
    Especificaciones
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206095R. Lead free version GB412060950

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41206095
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de productosKitchen mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Profundidad (mm)245
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap