Publique sus productos
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off

    Traducido por Google,
    Diseño que facilita la limpieza de ollas y cubos más grandes Palanca de fácil agarre con marca de color clara para frío y calor Soft move, tecnología para un manejo suave y preciso Flujo ecológico para agua y eficiencia energética Eco-stop, flujo máximo ajustable Caño giratorio 110° ( bloque de 0° y 60° incluido) Salida para lavavajillas de sobremesa Junta de cerámica para evitar el goteo y garantizar una larga vida útil Interior inteligente, construcción sostenible para requisitos futuros Clase energética C Temperatura máxima ajustable para una mejor protección contra quemaduras Todos los componentes fabricados con materiales aprobados para uso alimentario Latón en calidad DZR Tuerca de fijación rápida patentada para una fácil instalación Conexión de agua flexible homologada para una instalación más sencilla Protección contra reflujo de acuerdo con SS-EN 1717 [AA] Puede equiparse con palanca alargada Diseño Hélice AB
    Especificaciones
    • Energy class C, Also available with 3/8" nut, GB41216098R
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41206098
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de productosKitchen mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)370
    • Profundidad (mm)215
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap