Publique sus productos
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
    Archivados

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Available version with less than 0,1 % lead, GB412062740

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaGB41206274
      • Familia de productoNautic
      • Grupo de productosWash through mixers
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-12-08
      • Número de edición1
      • Altura (mm)155
      • Ancho (mm)200
      Información relacionada
      • Material principalBronce
      • Material secundarioZinc
      • Diseñado enSuecia
      • Fabricado enSuecia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
      • Código ETIMEC011329
      • Nombre ETIMShower mixing tap