Publique sus productos
White Tulip Inodoro de pie Blanco Brillante 580 mm - 200109
White Tulip Inodoro de pie Blanco Brillante 580 mm - 200109
White Tulip Inodoro de pie Blanco Brillante 580 mm - 200109
White Tulip Inodoro de pie Blanco Brillante 580 mm - 200109
White Tulip Inodoro de pie Blanco Brillante 580 mm - 200109
White Tulip Inodoro de pie Blanco Brillante 580 mm - 200109
White Tulip Inodoro de pie Blanco Brillante 580 mm - 200109
White Tulip Inodoro de pie Blanco Brillante 580 mm - 200109
    DURAVIT AG

    White Tulip Inodoro de pie Blanco Brillante 580 mm - 200109

    4.0 de 5 estrellas4.0(41 reseñas)
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    Especificaciones
    • Duravit White Tulip Inodoro de pie, Blanco Brillante, Cerrado hasta pared, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Fijación oculta, Incl. material de fijación - 2001090000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhite-tulip-floor-mounted-toilet-200109
    • Familia de productoWhite Tulip
    • Grupo de productosToilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)580
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)35.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste