Publique sus productos
Nautic Wash basin mixer
Archivados

Nautic Wash basin mixer

Our most intelligent Bathroom sink faucet, featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Especificaciones
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGB41214041
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de productosWashbasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioZinc
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEC011328
  • Nombre ETIMWashbasin mixing tap