Publique sus productos
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Archivados

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

Bathroom sink faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Especificaciones
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGB41214045
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de productosWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)189
  • Profundidad (mm)149
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioZinc
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEC011328
  • Nombre ETIMWashbasin mixing tap