Publique sus productos
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Traducido por Google,
    Hecho de porcelana sanitaria higiénica, duradera y bien vitrificada, Diseño orgánico con superficies fáciles de limpiar, Cerámica plus para una limpieza rápida y ecológica, Hygienic Flush con borde abierto para facilitar la limpieza, Descarga hasta el borde para mejorar la higiene, Distancia entre pernos Flexibel, cc 180/230 mm, Fijación de pared oculta para una instalación más ordenada y una limpieza más sencilla, Múltiples opciones de asiento en dos colores diferentes, blanco o negro, Carga probada hasta 400 kg, Volumen de descarga recomendado 4,5/3 L
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB111530
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de productosToalett
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)3450
    • Profundidad (mm)510
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código ETIMEC011318
    • Nombre ETIMToilet combination
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets