Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Toilet Nautic 1591

Número de Artículo: GB111591
Fabricante: Gustavsberg
Familia del producto: Nautic
Grupo del producto: Toilet
Anchura (mm): 345
Altura (mm): 860
Profundidad (mm): 650
Fecha de publicación: 2017-11-18
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.

•Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button


Material principal: Porcelain
Material secundario: Plastic
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Hungary

Categoría BIMobject: Sanitary - Toilets
Clasificación IFC: Object
nombre UNSPSC: Toilets
código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descripción: Toilets
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descripción: Toilet Systems
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descripción: Toilets
NBS Reference Código: 35-65-90-97
NBS Reference Descripción: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Número OmniClass: 23-31 19 00
Título OmniClass: Toilets
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden
  • Åland Islands

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nombre Valor
Depth 650
Height 860
Width 345

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.