Publique sus productos
Estetic - 160 c-c, shower column Round
Estetic - 160 c-c, shower column Round
Estetic - 160 c-c, shower column Round

    Estetic - 160 c-c, shower column Round

    Traducido por Google,

    Diseño orgánico que se adapta a todo tipo de baños con botón de bloqueo en el lado de la temperatura a una temperatura de confort de 38°C.

    Safe Touch, minimiza el calor en el frente de la batidora y cierre cerámico para protección contra goteo y larga vida útil, también simplifica el uso para manos pequeñas y débiles.

    Especificaciones
      • Organic design that suits all types of bathrooms
      • Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection
      • Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C
      • Adjustable maximum temperature for increased scalding protection
      • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer
      • Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature
      • Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands
      • Type-approved non-return valves in the inlets
      • Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB]
      • Available in chrome and matt black
      • Can be supplemented with all outlet pipes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41208430
    • Familia de productoEstetic
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1265
    • Ancho (mm)285
    • Profundidad (mm)655
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap