Publique sus productos
TS43003 Arris Two-Handle Wall Mount Bathroom Faucet
Moen

TS43003 Arris Two-Handle Wall Mount Bathroom Faucet

Traducido por Google,
Características

Las tuberías expuestas y los acabados industrial-chic son solo algunos de los detalles de diseño inspirados en los lofts del centro de la ciudad que cobran vida en los grifos y accesorios Arris. Los ángulos agudos y las líneas tubulares dominan cada pieza de esta moderna colección.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • las manijas de palanca de dos manijas facilitan el ajuste del agua
  • construido en el sistema de válvula común Moen M-PACT, lo que le permite actualizar el estilo del grifo en el futuro sin reemplazar ninguna plomería
  • la instalación de montaje en pared libera espacio adicional en la encimera
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • el flujo laminar claro proporciona una hermosa presentación del agua
  • cumple con los criterios epa WaterSense® para conservar agua sin sacrificar el rendimiento
  • garantia limitada de por vida
  • cumple con la legislación actual, incluyendo ab1953 (california) y s152 (vermont)
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2039
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosArris
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets