Publique sus productos
Shower connection up and down, 150 c-c
Shower connection up and down, 150 c-c

    Shower connection up and down, 150 c-c

    Traducido por Google,
    Atlantic es un mezclador de ducha inteligente con múltiples posibilidades y disponible en varios diseños. Un diseño popular, elegante y con estilo, que combina calidad y funcionalidad con la garantía de Gustavsberg.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41211302
    • Familia de productoAtlantic
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)64
    • Ancho (mm)285
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap