Publique sus productos
150 c-c, Shower column Atlantic Square
150 c-c, Shower column Atlantic Square

    150 c-c, Shower column Atlantic Square

    Traducido por Google,
    Atlantic es un mezclador de ducha inteligente que se entrega junto con nuestra excepcional columna de ducha. Un diseño popular, elegante y funcional, con la calidad y funcionalidad de Gustavsberg.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41211335
    • Familia de productoNew Nautic
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1165
    • Ancho (mm)285
    • Profundidad (mm)650
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Dinamarca
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Suecia
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit