Publique sus productos
Bidé mixer New Nautic
Bidé mixer New Nautic

    Bidé mixer New Nautic

    Traducido por Google,
    Todos los componentes están fabricados con materiales aprobados para uso alimentario El aireador articulado dirige el flujo de agua Eco-flow para ahorrar agua y energía Eco-stop, flujo máximo ajustable Temperatura máxima ajustable para mejorar la protección contra quemaduras Sello de cerámica para evitar el goteo y asegurar una larga vida útil Tipo- conexión de agua flexible aprobada para una instalación más sencilla Protección contra reflujo de acuerdo con SS-EN 1717 [AA] Puede equiparse con palanca alargada
    Especificaciones
    • Energy class C
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41216071
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de productosBidet mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC010888
    • Nombre ETIMBidet mixing tap

    Disponibilidad en regiones

    Europa