Publique sus productos
Wash trough mixer New Nautic
Wash trough mixer New Nautic

    Wash trough mixer New Nautic

    Traducido por Google,
    Palanca de fácil agarre con marcado de color claro para calor y frío Soft move, tecnología para un manejo suave y preciso Eco-flow para eficiencia de agua y energía Eco-stop, flujo máximo ajustable Caño fijo (60° y 110° como opción) Junta de cerámica para evitar goteo y aseguran una larga vida útil Interior inteligente, construcción sostenible para requisitos futuros Clase energética C Temperatura máxima ajustable para una mejor protección contra quemaduras Todos los componentes fabricados en materiales aprobados para alimentos Latón en calidad DZR Tuerca de fijación rápida patentada para una fácil instalación Conexión de agua flexible homologada para instalación más sencilla Protección antirretorno de acuerdo con SS-EN 1717 [AA] Puede equiparse con palanca alargada Diseño Hélice AB
    Especificaciones
    • Energy class C
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41216251
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de productosWashbasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)235
    • Profundidad (mm)113
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap

    Disponibilidad en regiones

    Europa