Publique sus productos
Shower connection up and down, 150 c-c
Shower connection up and down, 150 c-c

    Shower connection up and down, 150 c-c

    Traducido por Google,

    Estitic es nuestra colección más sofisticada. El grifo de ducha presenta líneas limpias y continuas y contornos suaves que se combinan con una funcionalidad inteligente. Disponible en cromo y negro mate.

    Disponible en negro mate: GB4121840253

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41218402
    • Familia de productoEstetic
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)64
    • Ancho (mm)285
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap