Publique sus productos
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c

    Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c

    Traducido por Google,

    Este elegante mezclador de bañera te ofrece la temperatura ideal e incluye una repisa trasera de clic para una estética aún más atractiva. Disponible en cromo y negro mate.

    Disponible en negro mate: GB4121843353

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41218433
    • Familia de productoEstetic
    • Grupo de productosBath mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)285
    • Profundidad (mm)144
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap