Publique sus productos
H-ikkuna window
H-ikkuna

H-ikkuna window

Traducido por Google,
H-ikkuna es adecuado para casi todo tipo de proyectos de construcción, desde casas más pequeñas hasta edificios de apartamentos, desde edificios nuevos hasta sitios en reestructuración. Cada solución de ventana individual se adapta a las necesidades de nuestros clientes. Además de H-ikkuna Classic, nuestras ventanas también están disponibles en versión fija. El H-ikkuna de marco delgado ofrece a los diseñadores numerosas oportunidades con estilo. El ancho del marco es de 95-105 mm y su profundidad se puede ajustar. Las líneas simples y elegantes de H-ikkuna no se ven interferidas por ventanas de ventilación separadas o bisagras y accesorios visibles. Cada H-ikkuna se fabrica meticulosamente para un ajuste perfecto. Cortesía de rakennustieto Finlandia. Estos objetos descargables solo están disponibles en finlandés por el momento.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH-ikkuna
  • Familia de productoH-ikkuna
  • Grupo de productoswindow
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1588
  • Ancho (mm)2488
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
  • Peso Neto (kg)55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Windows