Publique sus productos
FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment

    Traducido por Google,

    La base para pisos FIRM-FILL® 4010 está diseñada para recubrimientos finos de concreto en construcciones nuevas o sobre concreto dañado en proyectos de renovación. Su alta resistencia y excelentes características de adherencia le darán a los pisos de concreto una nueva vida y una dureza superficial excepcional, ofreciendo resistencias a la compresión de 4000 a 5200 psi.

    Recomendado para

    • Recubrimientos de hormigón y autonivelantes: hormigón nuevo y hormigón agrietado o dañado.

    Características y beneficios

    • La base para pisos FIRM-FILL® 4010 tiene resistencias a la compresión excepcionales de 4000 a 5200 psi
    • La base para pisos FIRM-FILL® 4010 es rentable
    • Crea una superficie lisa, plana y resistente a las grietas.
    • Instalación rápida; hasta 25.000 pies cuadrados instalados por día
    • La base para pisos FIRM-FILL® 4010 no requiere llana
    • Capacidades de unión únicas
    • Rendimiento y durabilidad comprobados
    • Secado rápido; se puede pisar en 90 minutos.
    • Aplicación experta; instalada únicamente por aplicadores capacitados y autorizados
    Especificaciones
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.8 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      ThicknessFeather edge in transitions to 2" (51mm)
      Compressive Strength4000 to 5200 psiC472M
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size7 1/2" (191mm) to 9” (229mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster, masonry sand or silica sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies


    Especificaciones técnicas
    • Referenciafirm-fill-4010-floor-underlayment
    • Familia de productoGypsum Cement Underlayment
    • Grupo de productosGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 54 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Cement Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniClass Floor Underlayments

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica