Publique sus productos
FIRM-FILL® SCM-750 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-750 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-750 | Sound Control Mat

    Traducido por Google,

    FIRM-FILL® SCM-750 es una malla acústica de 19 mm (3/4") que ayuda a crear pisos resistentes al sonido con los altos niveles de IIC y STC requeridos por IBC 2009. Es una forma rentable de cumplir con los requisitos de IIC más exigentes.

    Recomendado para

    • Sistemas de atenuación de sonido Aplicación / Mercado: Subsuelos de madera y subsuelos de hormigón.

    Cubierto por

    • Hormigón de yeso FIRM-FILL®
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® Alta Resistencia
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiante

    Características y beneficios

    • Excelente rendimiento en la reducción del sonido en frecuencias medias y altas.
    • Crea el mayor vacío de aire de cualquier tapete de control de sonido.
    • Amortiguación adicional del sonido de impacto cuando se especifica una estera de sonido más gruesa
    • Mayor resiliencia para una mayor absorción del sonido
    • Deflexión mínima y sin fluencia ni degradación a largo plazo
    • Aumenta las clasificaciones STC en comparación con la construcción con estructura de madera desnuda y los niveles IIC en comparación con el hormigón.
    • Ligero y fácil de manejar.
    • Instalado por aplicadores autorizados de Hacker Industries, Inc.
    Especificaciones
    • Technical DataProperties
      Roll Weight39 lbs.
      Thickness3/4" (19 mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll200 square feet/roll
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafirm-fill-scm-750-sound-control-mat
    • Familia de productoAcoustic Underlayment Systems
    • Grupo de productosResilient Sound Control Mats
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniClass Floor Underlayments

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica