Publique sus productos
FIRM-FILL® Gypsum Concrete | Floor Underlayment
FIRM-FILL® Gypsum Concrete | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® Gypsum Concrete | Floor Underlayment

    Traducido por Google,

    El contrapiso original de yeso FIRM-FILL® está diseñado para viviendas multifamiliares y cumple con las certificaciones acústicas y de incendios. Con excelentes certificaciones STC e IIC, así como más de 105 certificaciones UL, el contrapiso de yeso FIRM-FILL® es una excelente opción para proyectos que requieren resistencias a la compresión de hasta 2200 psi.

    Recomendado para

    • Aplicación/mercado multifamiliar: Apartamentos, condominios, hoteles, moteles, dormitorios, edificios comerciales y proyectos de renovación comercial.

    Características y beneficios

    • Aplana los subsuelos
    • Proporciona excelentes clasificaciones STC (transmisión de sonido) y IIC (aislamiento de impacto).
    • Posee más de 105 listados UL
    • Ligero y resistente a las grietas.
    • Fácil instalación; se pueden instalar más de 25.000 pies cuadrados por día
    • Secado rápido; se puede pisar en 90 minutos.
    • Aplicación experta; instalada únicamente por aplicadores capacitados y autorizados
    • Aprobaciones de ICC-ES y HUD
    • Cumple con la norma ASTM F2419, práctica estándar para la instalación de bases de concreto de yeso vertido grueso y la preparación de la superficie para recibir pisos resilientes.
    Especificaciones
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      Thickness3/4" (19mm) (minimum over wood) to 3 1/2" (89mm)
      Compressive Strength1200 - 2250 psiC472M
      Thermal PerformanceK-value of 2.45 Btu/ft2·h·°F; R-value of 0.41 ft2·h·°F/BtuC177
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size8" (203mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies


    Especificaciones técnicas
    • Referenciafirm-fill-gypsum-concrete
    • Familia de productoGypsum Cement Underlayment
    • Grupo de productosGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 54 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Cement Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniClass Floor Underlayments

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica