Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hafa/products/4ec36198-59f4-41d1-9ef1-d269f6665d5c
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
Handfat Moon 450
Disponible en Estados Unidos
HAFA
Seguir
Handfat Moon 450
Traducido por Google,
Ver original
Fregadero Hafa Moon de Porcelánico con Easy Clean, 450x350 mm.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
1273290
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2012-01-26
Número de edición
1
Altura (mm)
700
Ancho (mm)
450
Profundidad (mm)
350
Links
Links
Instalación URL
http://www.hafa.se/web/Handfat/MOON_450-2024.aspx
Instrucciones de instalación
http://www.hafa.se/web/Montanv_porslin.aspx
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Porcelana
Material secundario
Porcelana
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Muebles
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Productos similares
DURAVIT AG
Duravit Vero Air Lavamanos - 072445
4.1
(
14
)
Descargar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit DuraSquare Lavamanos - 073245
4.3
(
87
)
Descargar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descargar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descargar
DURAVIT AG
D-Neo Lavamanos Blanco Brillante 450 mm - 073845
4.4
(
18
)
Descargar