Publique sus productos
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard

HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard

4.8 de 5 estrellas4.8(10 reseñas)
Traducido por Google,
HAFELE_Microondas-integrado_ALBANO-Estándar _495.10.042
Especificaciones
  • • Microwave/grill combination, Capacity 28 liters • 5 Power levels • 21 Auto programs • Defrost by weight or time, multi-stage cooking • Electronic clock, 30 sec plus • Cooking end signal • Permatron protection • Overheat protection • Cavity stainless steel • Electronic child lock • Digital control • Interior lighting • 1 Glass turntable • 1 Wire rack • Supply with power cord
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Built-In-Microwave_ALBANO-Standard
  • Familia de productoMicrowave
  • Grupo de productosBuilt-In
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)388
  • Ancho (mm)595
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment