Publique sus productos
HAFELE Built In  Dishwasher Florence Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate

4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)
Traducido por Google,
HAFELE_Encastrado-Lavavajillas_Florence-Smart Mate _495.06.530
Especificaciones
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 7 Programs - Auto-Heavy (190 min) - Auto-Daily (185 min) - Auto-Glass (130 min) - ECO (205 min) - Whisper (300 min) - Wash & Dry (58 min) - Rapid (30 min) • Wash options: 3 Programs - Turbo speed+ - Extra drying - Dual Wash • 3 Spray levels • Number of racks: 3 • Automatic door opening after finish washing program
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Built-In-Dishwasher_Florence-SmartMate
  • Familia de productoDishwasher
  • Grupo de productosBuilt-In
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)815
  • Ancho (mm)598
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 25
  • Título OmniClass Residential Dishwashers