Publique sus productos
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus

HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
HAFELE_Microondas-integrado_INFINITE-Plus_495.06.485
Especificaciones
  • • Microwave/grill combination, Capacity: 34 litres • Grill function • Electronic LED Display, Slider Touch Control • Drop down door • 5 Power levels • 10 Auto programs • Electronic clock, 30 sec plus • Cavity stainless steel • Kitchen timer • Oven lamp • Defrost by weight or time • Electronic child lock • 1 Glass turntable • 1 Wire rack
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Built-In-Microwave_INFINITE-Plus
  • Familia de productoMicrowave
  • Grupo de productosBuilt-In
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)382
  • Ancho (mm)595
  • Profundidad (mm)492
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniClass Residential Food Cooking Equipment