Publique sus productos
HAFELE Lighting Wall Light Square
HAFELE Lighting Wall Light Square

    HAFELE Lighting Wall Light Square

    4.7 de 5 estrellas4.7(14 reseñas)
    Traducido por Google,
    LED WL NEGRO 3W 3000K SQ68X81
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHAFELE_Lighting_Wall_Light_Square
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosWall Light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)81
    • Ancho (mm)68
    • Profundidad (mm)92
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia