Publique sus productos
Ripple Two-light sconce
Kohler

Ripple Two-light sconce

4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
Traducido por Google,

Inspirada en las texturas que se encuentran en la naturaleza y las formas geométricas modernas, la colección de iluminación Ripple presenta pantallas de vidrio semicirculares estriadas escalonadas en alineación y montadas sobre placas y marquesinas de metal. Comisariada exclusivamente para ANN SACKS® por Kohler, la serie contemporánea presenta un aplique y un accesorio de techo empotrado. El aplique de dos luces de diseño elegante presenta una pantalla cilíndrica deconstruida con revelación central, lo que brinda un brillo multifacético único, el acento perfecto para su tocador.

Características

  • Formas y texturas únicas se combinan en piezas modernas adecuadas para cualquier habitación; en dos acabados versátiles
  • Requiere dos bombillas con base de candelabro (E12); Se recomienda bombilla T10 (se vende por separado)
  • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
  • Incluye hardware de instalación

Material

  • Construcción de metal y vidrio de primera calidad
  • Fabricado con materiales de calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
  • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para coordinar con los acabados de grifos KOHLER.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-32520-SC02
  • Familia de productoLighting Fixture
  • Grupo de productosRipple
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-11
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)20.3
  • Ancho (pulgadas)4.75
  • Profundidad (pulgadas)3.92
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures