Publique sus productos
Hafele Movable Wall System Operable Wall PRESIDENT

Hafele Movable Wall System Operable Wall PRESIDENT

Traducido por Google,
Sistema de pared móvil de Hafele Pared operable PRESIDENT
Especificaciones
  • -Completely transparent partition
    -Height up to 3.5 meter
    -Curved segmented models available
    -High-quality track and trolley system
    -Extremly durable clamping construction without necessity of drilling the glass
    -Vertical profile with magnetic rubber
    -Variety of colour for glass clamps and vertical profiles

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHafele_Movable_Wall_System_Operable_Wall_PRESIDENT
  • Familia de productoWall System
  • Grupo de productosMovable Operable Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3500
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles

Disponibilidad en regiones

Asia