Publique sus productos
Acousti-Seal®  Legacy® & Premier® Single Panels

Acousti-Seal® Legacy® & Premier® Single Panels

3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

Sistemas de paneles emparejados Acousti-Seal®

En Modernfold, ofrecemos una gama de sistemas de pared operables de un solo panel para brindar lo último en versatilidad y flexibilidad. Nuestros sistemas de partición de un solo panel resuelven desafíos de diseño complejos, satisfacen los requisitos de techos altos, se adaptan a una amplia variedad de condiciones de piso y están disponibles con tecnología de sistema de suspensión totalmente de acero Smart Track™ fácil de operar, lo que hace que el almacenamiento de paneles sea prácticamente infalible.

Acousti-Seal® Legacy®

El sistema de panel único Acousti-Seal® Legacy® presenta una construcción de panel unificado para mayor durabilidad y una estética superior, al mismo tiempo que utiliza una plataforma delgada de 3” y ofrece hasta 52 STC para sus necesidades de división de espacio. Nuestro sistema de panel único puede coincidir con la construcción existente o reflejar una apariencia verdadera e individualizada.

Acousti-Seal® Premier®

La serie Acousti-Seal® Premier® es un producto económico que ofrece una apariencia de diseño verdaderamente personalizada. Con una amplia gama de opciones de acabado, Premier® puede combinar con la construcción existente o reflejar una apariencia verdadera e individualizada. Esta es la opción perfecta para aquellas aplicaciones únicas donde se desean acabados personalizados o recortes de ventanas.

Especificaciones
  • For Modernfold's Acousti-Seal® Legacy® or Premier® Single Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacousti-seal-legacy-premier-single-panels
  • Familia de productoOperable Partition Systems
  • Grupo de productosAcousti-Seal® Legacy® & Premier® Single Panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCAcoustical insulation
  • Código UNSPSC30141601
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Partitions
  • Número OmniClass23-15 11 17 11
  • Título OmniClass Horizontally Sliding Partitions