Publique sus productos
Acousti-Seal® Encore® Continuously Hinged Panels
Acousti-Seal® Encore® Continuously Hinged Panels

    Acousti-Seal® Encore® Continuously Hinged Panels

    4.3 de 5 estrellas4.3(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Sistemas de pared automatizados con bisagras continuas Acousti-Seal®

    En Modernfold, ofrecemos una gama de sistemas de paredes móviles con bisagras continuas para brindar la última tecnología en acústica y flexibilidad. Nuestros sistemas de mamparas móviles con bisagras continuas brindan una instalación sencilla con un funcionamiento eléctrico totalmente automatizado y sistemas de seguridad de última generación. Nuestra construcción de acero unificado, sellos superiores e inferiores móviles y opciones de acabado personalizadas hacen que las paredes móviles y mamparas con bisagras continuas de Modernfold sean líderes en la industria.

    Acousti-Seal® Encore® automatizado

    El sistema de mamparas móviles totalmente automatizado Acousti-Seal® Encore® de Modernfold facilita una instalación rápida y eficiente con un control acústico líder en la industria. La pared móvil automatizada, unida mediante bisagras en forma de tren, se extiende como una unidad completa con solo presionar un panel táctil.

    Especificaciones
    • For Modernfold's Acousti-Seal® Encore® Continuously Hinged Automated Panel specification and technical data sheet, visit www.modernfold.com/en-US/downloads/product-documents to download.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacousti-seal-encore-continuously-hinged-panels
    • Familia de productoOperable Partition Systems
    • Grupo de productosAcousti-Seal® Encore® Continuously Hinged Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 17 11
    • Título OmniClass Horizontally Sliding Partitions