Publique sus productos
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    Traducido por Google,
    931.16.859 CIERRAPUERTAS TS1500 COL. PLATA
    Especificaciones
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force with arm assembling • Latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS1500
    • Familia de productoWooden Swing Door
    • Grupo de productosHardware for Wooden Swing Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)39
    • Profundidad (mm)177
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Número OmniClass23-17 11 11
    • Título OmniClass Door Components 

    Disponibilidad en regiones

    Asia