Publique sus productos
Poland-Electrical enclosures Orion Inox
Hager

Poland-Electrical enclosures Orion Inox

Traducido por Google,

Envolvente monobloc de acero inoxidable, clase de aislamiento I, IP66, IK10, apta para montaje de automatización, para condiciones severas, tanto en exterior como en interior donde existan fuertes exigencias higiénicas. La cerradura es triangular, de 8 mm. Bisagra de la puerta a la derecha. Placa de montaje galvanizada para instalar dispositivos. A partir de 1000 mm de ancho se utiliza una puerta doble, y el grado de IP correspondiente es 55. Puerta transparente con vidrio templado de alta resistencia. Un chasis funcional para distribución está disponible para 2 tamaños, 500x400 mm (3 filas, 18 DIN) y 800x600 mm (5 filas, 28 DIN); con la puerta abierta y el chasis instalado, el grado IP es 20. Como accesorio, una marquesina inclinada para protección contra la lluvia, a instalar por el propio cliente.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPL-Orion_Inox_enclosures
  • Familia de productoPortfolio Poland
  • Grupo de productosPL-Enclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-27
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Código ETIMEC000058
  • Nombre ETIMEmpty cabinet

Disponibilidad en regiones

Europa