Publique sus productos
Switzerland-Electrical enclosures fw
Hager

Switzerland-Electrical enclosures fw

Traducido por Google,
UNIVERS FW Un armario envolvente multifuncional para todas las aplicaciones La gama Univers FW es ideal para todas las aplicaciones de montaje empotrado en edificios residenciales y comerciales hasta 125 A, desde distribución de energía hasta multimedia. Disponible en 6 alturas diferentes y 3 anchos diferentes, la gama univers FW está pensada para montaje fijo, interior, empotrado en paredes gruesas o paredes huecas. Con una profundidad de instalación de tan solo 110 mm, este nuevo armario de empotrar ofrece la solución perfecta para las cada vez más habituales instalaciones en paredes de huecos. Al mismo tiempo, aumenta la necesidad de conectar más componentes modulares y equipos de comunicación digital. Es por eso que estamos ampliando nuestra gama de gabinetes FWU, campos y puertas multimedia, tomas de corriente y paneles de conexión que permiten suficiente flexibilidad para todas las aplicaciones multimedia, mientras que el gabinete sigue siendo adecuado para empotrar en la pared donde se monta.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCH-fw_enclosures
  • Familia de productoPortfolio Switzerland
  • Grupo de productosCH-Enclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-04
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Código ETIMEC000214
  • Nombre ETIMSmall distribution board