Publique sus productos
Switzerland-Electrical enclosures univers
Switzerland-Electrical enclosures univers
    Hager

    Switzerland-Electrical enclosures univers

    Traducido por Google,

    universo

    Las opciones que ofrecen los armarios de distribución univers son lo suficientemente versátiles como para satisfacer las necesidades de cualquier obra. Estos armarios independientes de montaje en pared satisfacen las demandas que se encuentran en los segmentos de edificios domésticos y comerciales.

    Dentro de la familia de productos de armarios vacíos univers, ofrecemos diferentes variantes, empezando por armarios de distribución para aplicaciones en interiores, por ejemplo, distribución de energía hasta 1600A. Dentro de la gama de productos para recintos exteriores, Hager ofrece soluciones para cajas de conexiones domésticas, recintos de distribución de cables y recintos de distribución de mercados y ferias.

    Detalles:

    El material predominantemente utilizado es chapa de acero para uso interior y una carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio para uso exterior.

    El grado de protección va desde IP41 a IP65

    También están disponibles armarios de distribución resistentes al fuego y puertas montadas en la pared, así como otros componentes accesorios con mayor protección contra incendios.

    univers N como sistema interno se puede utilizar para todos los recintos vacíos univers.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCH-univers_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Switzerland
    • Grupo de productosCH-Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC000214
    • Nombre ETIMSmall distribution board