Publique sus productos
Germany-Schrank Orion
Germany-Schrank Orion
    Hager

    Germany-Schrank Orion

    Traducido por Google,

    Envolvente monobloque de acero, clase de aislamiento I, IP65, IK10, apto para la producción de conjuntos de aparamenta según EN 61439-1/-3 y para el montaje de automatización. La cerradura estándar es triangular, de 8 mm, intercambiable con un inserto de doble paletón de 3 mm o un inserto cuadrado de 8 mm; Posibilidad de sustituir con maneta con llave COD. 427. Bisagra de puerta estándar a la derecha. Placa de montaje galvanizada para instalar dispositivos. Luego hay kits para MCCB disponibles hasta 250A. Escalón de altura modular de 200 mm o 150 mm. Posibilidad de elegir 21 tamaños diferentes, montaje en pared, pero también posibilidad de instalación en el suelo para dimensiones más grandes como 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 mm, 600x300 mm, 800x250 mm, 800x300 mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDE-Orion_Plus_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Germany
    • Grupo de productosDE-Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC000058
    • Nombre ETIMEmpty cabinet