Publique sus productos
Germany-Schranksystem univers N
Germany-Schranksystem univers N
    Hager

    Germany-Schranksystem univers N

    Traducido por Google,

    universal

    Las diferentes versiones versátiles de los distribuidores univers cumplen con los requisitos de cada obra. Estos gabinetes de distribución independientes montados en la pared cumplen con los requisitos de los edificios residenciales y comerciales.

    Las cajas vacías de la gama de productos univers están disponibles en diferentes versiones, empezando por distribuidores para uso interior, p. B. para distribución de energía hasta 1.600 A. Dentro de la gama de productos para distribuidores de exterior, Hager ofrece soluciones para cajas de conexiones domésticas, distribuidores de cable y armarios de distribución para mercados semanales y anuales.

    Detalles:

    Los principales materiales de la carcasa utilizados son chapa de acero para uso interior y poliéster reforzado con fibra de vidrio para uso exterior.

    Clases de protección IP41 a IP65

    También están disponibles paneles y puertas de montaje en pared resistentes al fuego y otros accesorios con mayor resistencia al fuego.

    univers N se puede utilizar como sistema interior para todas las viviendas univers vacías.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDE-univers_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Germany
    • Grupo de productosDE-Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC000214
    • Nombre ETIMSmall distribution board