Publique sus productos
Greece-Electrical enclosures vega
Hager

Greece-Electrical enclosures vega

Traducido por Google,

Vega

La serie Vega es la caja termoplástica de montaje en superficie de 18 módulos más espaciosa para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras de Hager. Está disponible de 1 a 4 filas y hasta 125A. Rápido y fácil de instalar debido a varias características innovadoras como el sistema de fijación a la pared fácil, el chasis de riel DIN extraíble, los rieles DIN extraíbles individuales y también las guías de cable internas abatibles con la posibilidad de actualizar Vega a una solución IP41. Equipada con puerta blanca o transparente, terminales push in o terminales de latón, disponible con tapa de una sola pieza o alternativamente con marco + tapas individuales, la serie Vega se puede adaptar a sus necesidades. Vega es la respuesta a una multitud de posibles aplicaciones de instalación, al menos por el espacio interior, que otorga un acceso más fácil que nunca a los dispositivos internos y proporciona un cableado simplificado para que la instalación sea más fácil y segura. Además, la gama multimedia Vega se puede unir con un cerramiento lateral o uno sobre otro mediante un accesorio.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGR-vega_enclosures
  • Familia de productoPortfolio Greece
  • Grupo de productosGR-Enclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Código ETIMEC000214
  • Nombre ETIMSmall distribution board