Publique sus productos
Italy-Electrical enclosures pedro
Italy-Electrical enclosures pedro
    Hager

    Italy-Electrical enclosures pedro

    Traducido por Google,

    Las envolventes reversibles de PRFV Pedro se presentan en monobloque de poliéster, plástico de resistencia clase II de aislamiento, IP66, IK10, y son adecuadas para la producción de conjuntos de aparamenta. Utilizando plástico en lugar de metal, Pedro es más ligero, más resistente y se monta fácilmente. Este distribuidor de pared es apto para instalación tanto en interiores como en ambientes exteriores, en condiciones ambientales agresivas y de elevado estrés mecánico. La placa de montaje aislada o de acero inoxidable se fija en la parte trasera o en las guías laterales y se presenta lisa, perforada o perforada. Disponible en 7 dimensiones diferentes, desde 300x265x165 mm hasta 1060x800x355 mm. La cerradura estándar es triangular, de 8 mm, intercambiable con maneta giratoria y llave. La bisagra de la puerta estándar de la derecha también es intercambiable. Escalón de altura modular de 200 mm o 150 mm y todos los sistemas internos se gestionan con soportes deslizantes de liberación rápida (tornillos de 1/4 de vuelta para el cierre) fijados en un carril en "C" extraíble, con diferentes puntos de fijación. Existen puertas tanto transparentes como vidriadas para todas las medidas y refuerzo de acero inoxidable para fijación a puerta PIN. Hay 2 posiciones para el soporte de riel DIN.

    Especificaciones
    • xx

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIT-pedro_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Italy
    • Grupo de productosIT-Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-22
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC000214
    • Nombre ETIMSmall distribution board