Publique sus productos
Poland-Electrical enclosures golf
Poland-Electrical enclosures golf
Poland-Electrical enclosures golf
    Hager

    Poland-Electrical enclosures golf

    Traducido por Google,

    GOLF

    Descripción general del recinto de golf:

    Gama de armarios para edificios y dispositivos residenciales y funcionales de hasta 63 A, disponible de 4 a 72 módulos en color RAL 9010, para instalaciones estacionarias empotradas, de pared hueca y de superficie con salidas para entradas de cables. Giratorio de 180° con puertas lisas/transparentes de uso universal previstas para aplicar un sistema de bloqueo. Bisagras irrompibles de la puerta en la posición derecha o izquierda para cambiar la posición de la puerta, cierre de fijación de la cubierta por tornillo 90° en el sentido de las agujas del reloj.

    Al ras del recinto de golf

    Gama de armarios, color RAL 9010, para instalaciones fijas de empotrar con orificios para entrada de cables dentro de una caja de pared giratoria 180°, correderas extraíbles y profundidad de montaje de 72 mm, puertas lisas/transparentes de uso universal proporcionadas para aplicar una sistema de bloqueo Bisagras irrompibles de la puerta en la posición derecha o izquierda para cambiar la posición de la puerta, cierre de fijación de la cubierta por tornillo 90° en el sentido de las agujas del reloj.

    Recinto de golf Pared hueca

    Gama de armarios, color RAL 9010, para instalaciones fijas huecas de pared con pasamuros para entrada de cables en el interior de una caja de pared giratoria de 180° y correderas extraíbles, puertas ciegas/transparentes de uso universal previstas para aplicar un sistema de bloqueo. Bisagras de puerta irrompibles en posición derecha o izquierda para cambiar la posición de la puerta, fijación de la tapa y fijación de la pared hueca mediante tornillo de 90° en el sentido de las agujas del reloj.

    Superficie del recinto de golf

    Gama de armarios, color RAL 9010, para instalaciones estacionarias de superficie con pasamuros para entrada de cables, orientables 180° y con puertas ciegas/transparentes de uso universal previstas para aplicar un sistema de cierre. Bisagras irrompibles de la puerta en la posición derecha o izquierda, la fijación de la tapa se puede cerrar con un tornillo de 90° en el sentido de las agujas del reloj.

    Gama de productos dedicada al mercado polaco.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPL-golf_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Poland
    • Grupo de productosPL-Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC000214
    • Nombre ETIMSmall distribution board