Publique sus productos
Poland-Electrical enclosures ic²
Poland-Electrical enclosures ic²
    Hager

    Poland-Electrical enclosures ic²

    Traducido por Google,

    Empotrado de gabinete IC2

    Gama de cajas 8-24PLE, color RAL 9010, para instalaciones fijas de empotrar con salidas para entrada de cables dentro de una caja de pared giratoria 180°, puntos de fijación para bridas en chasis o carril DIN, profundidad de montaje de 72 mm, puertas lisas/transparentes de uso universal previstas para aplicar un sistema de cierre. IP30 sin puerta, IP40 con puerta. Clase de protección 2 y resistencia al impacto mecánico de IK:07, distancia entre carril DIN de 125 mm (VD212*) para edificios residenciales y funcionales. Clasificado para InA máx. 63 A, fn 50 Hz, Un 230/400 V~ y apto para usar en dispositivos modulares de hasta 63 A con una profundidad de instalación de 70 mm según EN TR50473:2007 teniendo en cuenta la pérdida de disipación de potencia admisible y la resistencia al cortocircuito ICC <=10KA.Preequipado con terminal de barra de latón técnico o vacío. Uso interior en un rango de temperatura entre -5/+40°C en una humedad relativa del 50% y un grado máximo de contaminación (definido en IEC 61439-1) = 3. De acuerdo con IEC 61439-3 (cuadros de distribución para operación por personas ordinarias /DBO). Hilo incandescente probado para ser adecuado para tableros de distribución empotrados: 650 °C y 850 °C para aplicaciones de pared hueca (diferenciación aplicada por número de referencia). Los materiales plásticos utilizados son 100% libres de PVC excepto el etiquetado. Cumple con las directivas ROHS y WEEE.



    Superficie de la caja IC2

    Gama de envolventes 1-24PLE, color RAL 9010, para instalaciones estacionarias de superficie con orificios para entradas de cables dentro de un girable de 180°, puntos de fijación para bridas en chasis o carril DIN, puertas lisas/transparentes de uso universal proporcionadas para aplicar un sistema de bloqueo (excepto VD101*- VD104*). IP30 sin puerta, IP40 con puerta. Clase de protección 2 y resistencia al impacto mecánico de IK:07, distancia entre carril DIN de 125 mm (VD212*) para edificios residenciales y funcionales. Clasificado para InA máx. 63 A, fn 50 Hz, Un 230/400 V~ y apto para usar en dispositivos modulares de hasta 63 A con una profundidad de instalación de 70 mm según EN TR50473:2007 teniendo en cuenta la pérdida de disipación de potencia admisible y la resistencia al cortocircuito ICC <=10KA.Preequipado con terminal de barra de latón técnico o vacío. Uso interior en un rango de temperatura entre -5/+40°C en una humedad relativa del 50% y un grado máximo de contaminación (definido en IEC 61439-1) = 3. De acuerdo con IEC 61439-3 (cuadros de distribución para operación por personas ordinarias /DBO). Hilo incandescente probado para ser adecuado para tableros de distribución montados en superficie: 650°C. Los materiales plásticos utilizados son 100% libres de PVC excepto el etiquetado. Cumple con las directivas ROHS y WEEE.

    Gama de productos dedicada al mercado polaco.

    Especificaciones
    • Technical information:

      • surface-mounted enclosures 1 row for 1 to 4 modules
      • surface-mounted and flush-mounted enclosures 1 row for 6 to 10 modules
      • enclosures available without doors, with plain and transparent doors
      • insulation class II
      • insulation voltage 400 V AC/50 Hz
      • RoHS compliant product
      • Glow wire tested to be suitable for flush and surface mounted distribution boards: 650°C and 850°C for hollow wall applications (Differentiation applied by reference number)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPL-ic_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Poland
    • Grupo de productosPL-Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC000214
    • Nombre ETIMSmall distribution board