Publique sus productos
Portugal-Electrical enclosures gamma
Portugal-Electrical enclosures gamma
    Hager

    Portugal-Electrical enclosures gamma

    Traducido por Google,
    Gabinetes Gamma Modulares y simples Los gabinetes de montaje en superficie Gamma, de 1 a 4 filas cada uno, en 13 o 18 módulos de ancho, como parte del sistema Gamma, están diseñados para usarse en todas las aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. Los armarios Gamma se pueden fijar alternativamente en una canaleta o en cajas empotradas en la pared mediante una solución patentada llamada "fijación rápida". Para guiar los cables entrantes y salientes en las cajas de montaje en pared, cada cubierta de las cajas tiene una rejilla recortada adaptada a las canaletas de cables Hager existentes para entrar en la parte superior e inferior de la cubierta. La gama Gamma promete un cableado interno fácil gracias a los rieles DIN extraíbles con un mecanismo de clic y los terminales push-in disponibles para conexión a tierra y neutro llamados Quick Connect. Para cada armario se puede elegir entre una puerta blanca o transparente como accesorio. Además, Gamma existe como un centro multimedia con el mismo diseño que el recinto, donde se pueden elegir varios tamaños.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPT-gamma_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Portugal
    • Grupo de productosPT-Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC000214
    • Nombre ETIMSmall distribution board