Publique sus productos
Portugal-Electrical enclosures ic²
Portugal-Electrical enclosures ic²
Portugal-Electrical enclosures ic²
    Hager

    Portugal-Electrical enclosures ic²

    Traducido por Google,
    Caja IC2 Caja de empotrar gama 8-24PLE, color RAL 9010, para instalaciones estacionarias de empotrar con salidas para entradas de cables dentro de una caja de pared giratoria 180°, puntos de fijación para bridas de cables en chasis o riel DIN, construcción -en profundidad de 72 mm, puertas lisas/transparentes de uso universal previstas para aplicar un sistema de bloqueo. IP30 sin puerta, IP40 con puerta. Clase de protección 2 y resistencia al impacto mecánico de IK:07, distancia de carril DIN de 125 mm (VD212*) para edificios residenciales y funcionales. Clasificado para InA máx. 63 A, fn 50 Hz, Un 230/400 V~ y apto para usar en dispositivos modulares de hasta 63 A con una profundidad de instalación de 70 mm según EN TR50473:2007 teniendo en cuenta la pérdida de disipación de potencia admisible y la resistencia al cortocircuito ICC <=10KA. Preequipado con terminal de barra de latón técnico o vacío. Uso interior en un rango de temperatura entre -5/+40°C en una humedad relativa del 50% y un grado máximo de contaminación (definido en IEC 61439-1) = 3. De acuerdo con IEC 61439-3 (cuadros de distribución para operación por personas comunes/DBO). Hilo incandescente probado para ser adecuado para tableros de distribución empotrados: 650 °C y 850 °C para aplicaciones de pared hueca (Diferenciación aplicada por número de referencia). Los materiales plásticos utilizados son 100% libres de PVC excepto el etiquetado. Cumple con las directivas ROHS y WEEE. Gabinete IC2 Gabinete de superficie gama 1-24PLE, color RAL 9010, para instalaciones fijas de superficie con orificios para entradas de cables dentro de un girable de 180 °, puntos de fijación para bridas de cables en chasis o riel DIN, puertas lisas / transparentes de uso universal previsto para aplicar un sistema de bloqueo (excepto VD101*- VD104*). IP30 sin puerta, IP40 con puerta. Clase de protección 2 y resistencia al impacto mecánico de IK:07, distancia de carril DIN de 125 mm (VD212*) para edificios residenciales y funcionales. Clasificado para InA máx. 63 A, fn 50 Hz, Un 230/400 V~ y apto para usar en dispositivos modulares de hasta 63 A con una profundidad de instalación de 70 mm según EN TR50473:2007 teniendo en cuenta la pérdida de disipación de potencia admisible y la resistencia al cortocircuito ICC <=10KA. Preequipado con terminal de barra de latón técnico o vacío. Uso interior en un rango de temperatura entre -5/+40°C en una humedad relativa del 50% y un grado máximo de contaminación (definido en IEC 61439-1) = 3. De acuerdo con IEC 61439-3 (cuadros de distribución para operación por personas comunes/DBO). Hilo incandescente probado para ser adecuado para tableros de distribución montados en superficie: 650°C. Los materiales plásticos utilizados son 100% libres de PVC excepto el etiquetado. Cumple con las directivas ROHS y WEEE.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPT-ic_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Portugal
    • Grupo de productosPT-Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC000214
    • Nombre ETIMSmall distribution board