Publique sus productos
Portugal-Electrical enclosures univers
Portugal-Electrical enclosures univers
    Hager

    Portugal-Electrical enclosures univers

    Traducido por Google,
    univers Las opciones que ofrecen los armarios de distribución univers son lo suficientemente versátiles como para satisfacer las necesidades de cualquier obra. Estos gabinetes independientes montados en la pared satisfacen las demandas que se encuentran en los segmentos de edificios domésticos y comerciales. Dentro de la familia de productos de armarios vacíos univers, ofrecemos diferentes variantes, empezando por armarios de distribución para aplicaciones en interiores, por ejemplo, distribución de energía hasta 1600A. Dentro de la gama de productos para recintos exteriores, Hager ofrece soluciones para cajas de conexiones domésticas, recintos de distribución de cables y recintos de distribución de mercados y ferias. Detalles: El material predominantemente utilizado es chapa de acero para uso interior y una envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio para uso exterior. El grado de protección va de IP41 a IP65 También se encuentran disponibles armarios de distribución y puertas murales resistentes al fuego, así como otros componentes accesorios con mayor protección contra el fuego. univers N como sistema interno se puede utilizar para todos los recintos vacíos univers.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPT-univers_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Portugal
    • Grupo de productosPT-Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC000214
    • Nombre ETIMSmall distribution board