Publique sus productos
Portugal-Electrical enclosures vega d
Portugal-Electrical enclosures vega d
    Hager

    Portugal-Electrical enclosures vega d

    Traducido por Google,
    Vega D Vega D son cajas flexibles y fáciles de instalar para instalaciones de hasta 160 A. Los gabinetes de superficie se pueden combinar vertical u horizontalmente y brindan espacio para hasta 336 postes ensamblando dos gabinetes de 7 filas. Fácil de instalar para una sola persona, Vega D permite la adición rápida de accesorios con fácil extracción, módulos de clip y es compatible con los accesorios de cableado Systo y Gallery. La gestión de cables ofrece un mayor espacio para cables en el interior, un retenedor de cables multifunción 3 en 1, una provisión de canalización horizontal y vertical que simplemente se desliza en su lugar. Se pueden agregar rieles DIN entre filas y los rieles DIN estándar son ajustables en profundidad. Además, para facilitar el cableado con una retención de conducto flexible simple y un mayor espacio de entrada por encima de DIN, entrada posterior con corte de plástico simple y placas posteriores con orificios ciegos de goma para una inserción rápida del cable. Vega D ofrece un acabado profesional, estética estilizada, clase II transparente, espejo o puerta maciza, 48-168 polos (2-7 filas de 24), IP 40 o IP 41 con puerta, de empotrar o de superficie. Para pequeñas aplicaciones terciarias como oficinas, comercios, edificios públicos y distribución residencial, automatismos y cuadros de contadores. Hay 3 formas de entrega: equipado, parcialmente equipado y vacío para equipar.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPT-vega-d_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Portugal
    • Grupo de productosPT-Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-02
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC000214
    • Nombre ETIMSmall distribution board