Publique sus productos
UK-Electrical enclosures Orion Inox
Hager

UK-Electrical enclosures Orion Inox

Traducido por Google,
Armario monobloque de acero inoxidable, clase de aislamiento I, IP66, IK10, apto para montaje de automatización, para condiciones severas, tanto en exterior como en interior donde existan fuertes exigencias higiénicas. La cerradura es triangular de 8 mm. Bisagra de puerta a la derecha. Placa de montaje galvanizada para instalar dispositivos. A partir de ancho 1000 mm se utiliza puerta doble, y el grado IP correspondiente es 55. Puerta transparente con cristal templado de alta resistencia. Un funcional chasis para distribución está disponible en 2 tamaños, 500x400 mm (3 filas, 18 DIN) y 800x600 mm (5 filas, 28 DIN); con la puerta abierta y el chasis instalado, el grado IP es 20. Como accesorio, una marquesina inclinada para protección contra la lluvia, a instalar por el propio cliente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUK-Orion_Inox_enclosures
  • Familia de productoPortfolio United Kingdom
  • Grupo de productosUK-Enclosures
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Código ETIMEC000058
  • Nombre ETIMEmpty cabinet